SET LS 618/4-S12

一方向ライトバリア

製品番号: 50038451

Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:2製品が見つかりました
LE328/4P-M12
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号: 50122709
  • シリーズ: 328
  • 動作原理: 1方向原理
  • 外形: シリンダー状
  • 電圧の種類: DC
製品番号: 50122709
LS328/9D-M12
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号: 50122702
  • シリーズ: 328
  • 動作原理: 1方向原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 10 m
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50122702
シリーズ 618
動作原理 1方向原理
デバイス種類 セット(トランスミッタおよびレシーバ)
特別モデル 製品セット
動作範囲 0 ... 10 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 12 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
送信信号形式 パルス化
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 40 mA
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 60 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 80 g
筐体色 銀
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
取扱説明書 - Application Note - pdf
データシート - pdf