TFU 05 2101.308

トランスポンダ

製品番号: 50112257

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ TFU
適している RFU 61 / 81
チップ NXPG2XM
動作周波数 868 MHz
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 46 mm x 10 mm x 52 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
正味重量 30 g
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 125 °C
保護等級 IP 68
適応基準 EPC1Gen2
関税分類番号 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
データシート - pdf