VBT-50-2350-S8
ライトカーテントランスミッタ
製品番号:
50107960
| シリーズ | Vario |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 動作範囲 | 0.7 ... 5 m (保証検出範囲) |
| 計測領域長 | 2,350 mm |
| ビーム本数 | 48 個数 |
| ビーム間隔 | 50 mm |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 10 mm x 2,560 mm x 27 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 筐体色 | グレー |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 45 °C |
| 保護等級 | IP 54III |
| 適応基準 | EN 60947-5-2(ドイツ語版) |
| 関税分類番号 | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |