Z-3110 + KB-USB

モバイルバーコードリーダ

製品番号: 50118358

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
モバイルバーコードリーダ
製品番号: 50141806
  • シリーズ: IT14xx
  • インターフェース: RS 232
  • コード種類読み取り可: Code 39
  • モジュールサイズ、最大: 0.127 ... 0.508 mm
製品番号: 50141806
シリーズ Z シリーズ
含む USBケーブル
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
コーダバー
スキャンレート、典型値 200 scans/s
読み取り距離 0 ... 20 mm
光源 LED, 赤
LEDグループ 1
カメラの水平方向分解能 2,088 px
カメラの垂直方向分解能 1 px
バーコード コントラスト(PCS) 30 %
モジュールサイズ 0.1 mm
供給電圧 UB 4.75 ... 5.25 V, DC
種類 PS/2, USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
コネクタの種類 USB
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 91 mm x 63 mm x 171 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
正味重量 100 g
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
保護等級 IP 20
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
データシート - pdf