ER55-1350S

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 626513

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
MLC520R40-1350G
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68021413
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 40 mm
  • Type: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Artikelnummer: 68021413

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
MLC500T40-1350G
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68020413
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
  • Resolutie: 40 mm
  • Type: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68020413

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Douanetariefnummer 85365019
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf