LV463.XR7/L4-150-M12
Vezelkabel versterker
Productnummer:
50134009
Direct beschikbaar
| Serie | 463 |
| Geschikt voor | Glasvezelkabels Kunststoflichtgeleiders |
| Speciale uitvoering | Tijdfunctie grote reikwijdte |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 660 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Lichtgeleideraansluiting | Klembevestiging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 24 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 40 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | donkerschakelend |
| Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,5 ms |
| In-/uitschakelvertraging | In-/uitschakelvertraging |
| Gereedheidsvertraging | 500 ms |
| Sleepcontact | Sleepcontact |
| Type | IO-Link |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 150 mm |
| Kabelkleur | zwart |
| Aderdoorsnede | 0,25 mm² |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | ABS |
| Nettogewicht | 50 g |
| Kleur behuizing | Rood zwart |
| Type bevestiging | via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | Schuifschakelaar Tuimel-drukschakelaar |
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Licht-/donkeromschakeling Schakelbereikinstelling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 50 NEMA 1 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85423390 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ECLASS 13.0 | 27270905 |
| ECLASS 14.0 | 27270905 |
| ECLASS 15.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip