Veiligheidsvergrendelingen

Veiligheidsschakelaars met vergrendeling houden deuren vergrendeld en verhinderen zo een ongeoorloofde toegang of ingreep, ter bescherming van personen en processen. De L-serie omvat talrijke varianten voor verschillende toepassingen, van apparaten met mechanische bedieningselementen, tot apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen voor de hoogste manipulatiebeveiliging en met geïntegreerde commandoknoppen. Alle apparaten zijn door hun robuuste uitvoering ontworpen voor zwaar industrieel gebruik.
Header_Zuhaltungen_1400x400px

Veiligheidsvergrendelingen L100, L200, L250, L300

Veiligheidsschakelaars met vergrendeling houden deuren vergrendeld en verhinderen zo een ongeoorloofde toegang of ingreep, ter bescherming van personen en processen. De L-serie omvat talrijke varianten voor verschillende toepassingen, van apparaten met mechanische bedieningselementen, tot apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen voor de hoogste manipulatiebeveiliging en met geïntegreerde commandoknoppen. Alle apparaten zijn door hun robuuste uitvoering ontworpen voor zwaar industrieel gebruik.



Uw voordeel

  • Stevig vergrendeld: Met maximaal 9.750 N houdkracht blijven deuren ook bij de hoogste belastingen stevig vergrendeld
  • Manipulatiebeveiliging: De RFID-gecodeerde bedieningselementen bieden optimale manipulatiebeveiliging. Bijzondere inbouwmaatregelen zijn niet vereist.
  • Volledig beveiligd: Door geïntegreerde commandoknoppen en noodstop, evenals geschikte deurgreep, kunnen volledige veiligheidsfuncties bij veiligheidsdeuren eenvoudig worden gerealiseerd



Applicatie

APIC_AT_A7-L300_doorsafety-iluminatins_wl_700x500px

Bewaking van deuren en kappen, met vergrendeling bij lange nalooptijden

Opgave:
Zones met gevaarlijke bewegingen kunnen voor onderhoudsdoeleinden worden betreden via veiligheidsdeuren. Komt de beweging na het openen van de deur niet direct tot stilstand, moet de deur met een veiligheidsschakelaar met vergrendeling worden beveiligd.

Oplossing:
De robuuste veiligheidsschakelaar met vergrendeling uit de L-serie houden de veiligheidsdeuren stevig vergrendeld, tot de toegang via een elektrisch signaal wordt vrijgegeven. De serie omvat standaarduitvoeringen, apparaten met geïntegreerde bedieningselementen, evenals apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen.

APIC_MT_L250_foil_packaging-machine_wl_700x500px

Bewaking van deuren en kappen, met vergrendeling voor procesbeveiliging

Opgave:
Bij het openen van deuren of kappen mag het proces alleen op gedefinieerde posities tot stilstand komen, om uitval of onderhoudswerkzaamheden bij het herstarten te vermijden. De deuren of kappen mogen pas worden vrijgegeven, als deze posities zijn bereikt.

Oplossing:
De veiligheidsschakelaar met vergrendeling uit de L-serie houden veiligheidsdeuren vergrendeld, tot de vrijgave via een elektrisch signaal is gegeven door de procesbesturing.

Hoogtepunten

Komplett_gesichert_400x250

Compleet beveiligd met één apparaat

De optionele commandoknoppen van de veiligheidsvergrendeling L300 vereenvoudigen de opbouw van veiligheidsfuncties bij veiligheidsdeuren. Met de geïntegreerde knoppen voor aanvraag, reset en noodstop, biedt het compacte apparaat een complete oplossing voor de beveiligingsinstallatie bij een toegangsdeur. Dit vereenvoudigt de bekabeling en spaart ruimte.

Panicbutton_400x250

Vluchtontgrendeling door paniekknop

De optimale vluchtontgrendeling (paniekknop) maakt een directe ontgrendeling van het bedieningselement en het openen van de deuren binnenin de veiligheidszone mogelijk. De ergonomisch geoptimaliseerde knop maakt het voor de bediener ook mogelijk de gevarenzone te verlaten bij onbedoelde insluiting. De inrichting werkt ook bij een ontbrekende elektrische voeding.

Bild4

Vormgeving voor betrouwbaar bedrijf

Het scharnier bij het bedieningselement en de grote, afgeschuinde opening bij het apparaat zorgen voor gering botsgevaar tussen sensor en bedieningselement en vermijden beschadigingen, zelfs bij onnauwkeurig sluitende deuren. Door de open doorvoer worden eventuele vuilafzettingen eenvoudig aan de achterzijde uitgeschoven. Zo garandeert het speciale design de hoogste betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Grafik_700x500px

Deurgreep met lock-out- / tag-out-onderhoudsbeveiliging

De instelbare deurgreep met aanslag links of rechts, zorgt voor een snelle en eenvoudige montage van de veiligheidsvergrendeling L300 bij draaideuren en schuifdeuren. De uiterst stabiele metaalconstructie ondersteunt de voordelen bij deurcentrering door het scharnier bij het bedieningselement. De lock-out-/ tag-out-inrichting verhindert door het gebruik van individuele hangsloten het opsluiten van werknemers binnen de gevarenzone. Hiervoor wordt de zekering omlaag geschoven en in het slot gehaakt.

Technische eigenschappen

   

L100, L200

L250

L300

Constructie volgens EN ISO 14119 Bouwvorm 2
Vergrendelingsinrichting met vergrendeling
Bouwvorm 4
Vergrendelingsinrichting met vergrendeling
Bouwvorm 4
Vergrendelingsinrichting met vergrendeling
Performance Level / SIL Maximaal PL e / SIL 3 PL e / SIL 3 met één apparaat PL e / SIL 3 met één apparaat
OSSD -veiligheidsschakeluitgangen   x x
RFID-gecodeerd bedieningselement   xx x
Houdkracht 1.100 N (L100), 2800 N (L200) 2.100 N 9.750 N
Behuizing Technopolymeer (L100), metaal (L200) Technopolymeer Metaal
Beschermingskracht IP 67 IP 67 / IP 69K IP 67 / IP 69K
Vluchtontgrendeling door paniekknop L200 x x
LED-display voor lokale diagnose L200 x x
Geïntegreerde commandoknoppen en noodstop-schakelaar     x



Veiligheid - productoverzicht (PDF, ~7 MB)
Veiligheidsschakelaars, -vergrendelingen, -naderingssensoren en -bedieningsapparaten - productoverzicht (PDF, ~3 MB)