Meerstraalsveiligheidsfotocellen
De voordelige toegangsbeveiliging
Uw voordeel
- Met 2-, 3- en 4-straals uitvoeringen en reikwijdten tot 70 m biedt de MLD-familie altijd de meest geschikte oplossing
- Samen met de spiegelzuilen UMC zijn meerzijdige beveiligingen eenvoudig realiseerbaar
- De geïntegreerde muting-functies zorgen voor een eenvoudige opbouw van toegangsbeveiligingen bij transporttrajecten
- Praktische draai- en klembevestigingen voor snelle installatie en uitlijning
Hoogtepunten
Efficiënte oplossingen voor elke reikwijdte
De transceiver-systemen bestaan uit een actieve zender / ontvanger en een passieve afbuigspiegel zonder elektrische aansluiting. Dit maakt voordelige oplossingen met geringe montage-inspanningen mogelijk.
De zender-ontvanger-systemen bestaan uit gescheiden zender en ontvanger voor toepassingen met hoge reikwijdten tot 70 meter. Ze kunnen worden uitgebreid met afbuigspiegels voor meerzijdige beveiligingen.
Eenvoudige en foutloze configuratie
Alle instellingen bij het apparaat zijn via pinbezetting parametreerbaar. Das bespaart tijd en kosten bij de ingebruikname en zorgt voor een foutloze configuratie. Het vervangen van een apparaat kan eenvoudig via plug en play worden uitgevoerd, zonder hernieuwde configuratie.
Snel en eenvoudig uitlijnen
Met de praktische draai- en klembevestigingen kan de MLD eenvoudig worden uitgelijnd. Dankzij de geïntegreerde laser uitlijnhulp lukt de uitlijning ook over grote afstanden en bij meerzijdige beveiliging eenvoudig en snel.
Status eenvoudig zichtbaar
Via het geïntegreerde, meerkleurige controlelampje kan de status van de OSSD-uitgangen op ieder moment eenvoudig worden afgelezen. Ook reset-aanvragen worden indien nodig weergegeven.
Vrijstaand gemonteerd
Met de montagezuilen DC en UDC kunnen de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD eenvoudig vrijstaand worden gemonteerd. Speciale bevestigingsbeugels zorgen voor eenvoudige inbouw en snelle uitlijning van de apparaten.
De spiegelzuilen UMC zorgen voor het eenvoudig en betrouwbaar opbouwen van meerzijdige toegangsbeveiligingen.
Veerelementen in de voet van de zuilen zorgen voor het afveren van mechanische schokken en brengen de zuilen automatisch terug naar de uitgangspositie. Uitlijnings- of reparatiewerkzaamheden vervallen.
Snel geïnstalleerd met voor geconfigureerde sets
SET-AC
De muting-sensorsets set-AC zorgen met hun voorgemonteerde en direct inzetbare opbouw voor een snelle en foutloze ingebruikname. Ze werken samen met de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD. De bevestiging gebeurt eenvoudig aan de zijkant van de montagezuilen UDC of de MLD-apparaten.
MLDSET
De veiligheidsfotocelsets MLDSET bieden complete oplossingen voor toegangsbeveiligingen met muting-functie. Door de direct toepasbare uitvoering met steekbare verbindingen, waarborgen de voor gemonteerde sets een efficiënte opbouw en een snelle ingebruikname.
Applicatie
Toegangsbeveiliging
Opgave:
De toegang tot een gevaarlijke zone bij een machine of installatie moet worden beveiligd. Om een eenvoudige toe- en afvoer van materiaal mogelijk te maken, moeten opto-elektronische veiligheidssensoren worden toegepast.
Oplossing:
De meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 300/500 bieden voordelige oplossingen voor toegangsbeveiliging. De transceiver-varianten met een reikwijdte van maximaal 8 m zijn zeer eenvoudig te monteren. Voor een ruime beveiliging zijn zender-ontvanger varianten met een reikwijdte van maximaal 70 m beschikbaar.
Meerzijdige toegangsbeveiliging
Opgave:
Tijdens bedrijf van de machine moet de toegang tot het werkgebied beveiligd zijn. Voor de toe- en afvoer van materiaal moet de machine eenvoudig van meerdere zijden bereikbaar zijn.
Oplossing:
De meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 300/500 beveiligen samen met de spiegelzuilen UMC de toegang tot de machine van meerdere zijden en over trajecten van meer dan 70 m. Het installeren lukt met de geïntegreerd laser-uitlijnhulp eenvoudig en snel.
Toegangsbeveiliging bij transporttrajecten met muting-functie
Opgave:
De toegangsbeveiliging bij transporttrajecten moet de toegang van personen tot de gevarenzone verhinderen en tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken.
Oplossing:
De muting-functie overbrugt de veiligheidssensor op een gecontroleerde wijze, voor het passeren van het transportgoed. Verschillende muting-functies zijn al geïntegreerd in de MLD meerstraalsveiligheidsfotocel:
- 2-sensor-muting, tijd gestuurd (MLD 330 / 530)
- 2-sensor-muting, volgorde gestuurd (MLD 330 / 335 / 530 / 535)
- 4-sensor-muting, tijd gestuurd (MLD 335 / 535)
Technische eigenschappen
| MLD 300: type 2, performance level PL c, SIL 1 | |
| MLD 500: type 4, performance level PL e, SIL 3 | |
| 2- en 3-straals transceiver-systemen voor reikwijdten tot 8 m | |
| 2-, 3- en 4-straals zender-ontvanger-systemen voor reikwijdten tot 70 m | |
| Geïntegreerde 2-sensor-muting, tijd gestuurd en volgorde gestuurd | |
| Geïntegreerde 4-sensor-muting, tijd gestuurd | |
| Geïntegreerde laser uitrichthulp | |
| Spiegelzuilen voor meerzijdige beveiligingen | |
| Apparaat status op ieder moment afleesbaar via 7-segment display | |
| Variant met AS-i-safety-interface voor directe integratie in AS-i-bussystemen | |
| Breed temperatuurbereik van -30 … 55 °C |
Artikellijst
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 4 St.
- Functies: Automatische herstart
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 4 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 4 St.
- Functies: Automatische herstart
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 4 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- Serie: MLD 500
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Reikwijdtereductie