Veiligheidslaserscanners
Veiligheidslaserscanners zijn geschikt voor het beveiligen van machines en installaties en voor het beveiligen en navigeren van onbemande transportsystemen (AGV's) en autonome mobiele robots (AMR's). Dankzij de configureerbare beveiligings- en waarschuwingsvelden kunnen ze eenvoudig aan de toepassing worden aangepast. Onze veiligheidslaserscanners onderscheiden zich door hun prestaties, robuustheid en eenvoudige bediening.
De compacte RSL 200 overtuigt met zijn bijzonder kleine afmetingen van slechts 80 x 80 x 86 mm, terwijl de krachtige RSL 400 een groot bereik heeft van maximaal 8,25 m.
De compacte RSL 200 overtuigt met zijn bijzonder kleine afmetingen van slechts 80 x 80 x 86 mm, terwijl de krachtige RSL 400 een groot bereik heeft van maximaal 8,25 m.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 137 producten gevonden
RSL210-S/08-M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53802101
- Serie: RSL 200
- Reikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Aantal veldtriple: 1 St.
RSL220-S/08-M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53802104
- Serie: RSL 200
- Reikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Aantal veldtriple: 8 St.
RSL230-S/12-M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53802107
- Serie: RSL 200
- Reikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Aantal veldtriple: 32 St.
RSL235-S/12-M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53802110
- Serie: RSL 200
- Reikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Aantal veldtriple: 32 St.
RSL410-L/CU405-2M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800207
- Serie: RSL 400
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6,25 m
- Aantal veldparen: 1
RSL410-L/CU408-M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800203
- Serie: RSL 400
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6,25 m
- Aantal veldparen: 1
RSL410-L/CU411-RS4
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800247
- Serie: RSL 400
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6,25 m
- Aantal veldparen: 1
RSL410-M/CU405-2M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800206
- Serie: RSL 400
- Reikwijdte, max.: 0 ... 4,5 m
- Aantal veldparen: 1
RSL410-M/CU408-M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800202
- Serie: RSL 400
- Reikwijdte, max.: 0 ... 4,5 m
- Aantal veldparen: 1
RSL410-M/CU411-RS4
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800246
- Serie: RSL 400
- Reikwijdte, max.: 0 ... 4,5 m
- Aantal veldparen: 1
RSL410-S/CU405-2M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800205
- Serie: RSL 400
- Reikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Aantal veldparen: 1
RSL410-S/CU408-M12
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer:
53800201
- Serie: RSL 400
- Reikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Aantal veldparen: 1
Artikelgegevens van: 06-08-2026