scanGATE_final_1400x400px

Intelligente palletidentificatie voor moderne logistiek

scanGATE: Een nieuwe aanpak voor efficiënt inkomende goederen

scanGATE maakt het mogelijk om 1D- en 2D-codes aan beide zijden van geladen pallets te scannen. Het gebruik van moderne cameratechnologie en intelligente software garandeert een betrouwbare identificatie, ongeacht de tekstlabelkwaliteit of omgevingsomstandigheden.

Geautomatiseerde en veilige identificatie: scanGATE is een holistische oplossing voor het geautomatiseerd vastleggen van gegevens bij inkomende en uitgaande goederen. Het systeem werkt optisch en contactloos. Pallets worden gedetecteerd terwijl deze bewegen, zonder dat er handmatige interventie nodig is. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar vermindert ook aanzienlijk de kans op fouten.

De belangrijkste kenmerken in een oogopslag

  • Dubbelzijdig scannen van de tekstlabels van pallets
  • Herkenning van 1D- en 2D-codes
  • Detectie, zelfs met variabele tekstlabelkwaliteit
  • Uitbreidbaar met extra technologieën zoals RFID of volumemeting

Uw voordelen in één oogopslag 

  • Betrouwbare herkenning, zelfs van complexe codes (bijv. GS1-128 met maximaal 63 cijfers) 
  • Hoge procesbetrouwbaarheid bij transportbandsnelheden tot 0,5 m/s 
  • Volledig automatische identificatie zonder handmatige tussenkomst 
  • Minder fouten dankzij nauwkeurige barcodeherkenning 
  • Transparante en traceerbare gegevensverzameling 
  • Integratie van de camera's in beschermde bevestigingskolommen


Flexibel systeemontwerp voor elke toepassing

Geen enkel magazijn of distributiecentrum is hetzelfde. Daarom heeft scanGATE een modulaire bouwvorm en kan het flexibel worden aangepast aan verschillende vereisten.

scanGATE biedt een groot aantal configuratiemogelijkheden, van compacte basismodellen tot volledig uitgeruste systemen.

Systeemopties in een oogopslag

  • Detectiehoogten van 760 mm tot 2200 mm 
  • Enkelzijdige of dubbelzijdige scansystemen
  • Modulair systeem, flexibel configureerbaar

Uw voordelen

  • Investeringszekerheid door schaalbare oplossingen
  • Aanpassing aan de complexiteit van processen, lokale omstandigheden en individuele budgetten
  • Toekomstbestendig door modulaire uitbreidbaarheid

scanGATE_final_700x500-high_CloseUp01

Hoogwaardige hardware voor industrieel gebruik

scanGATE is ontworpen voor continu gebruik in veeleisende logistieke omgevingen. Componenten van hoge kwaliteit zorgen voor maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het maakt gebruik van geavanceerde technologieën die speciaal geoptimaliseerd zijn voor industriële toepassingen. Dit maakt een stabiele en nauwkeurige gegevensverwerving mogelijk - zelfs in moeilijke lichtomstandigheden of onder zware belasting tijdens 24/7 bedrijf.

scanGATE_final_700x500-high_CloseUp02

Hoogtepunten van hardware

  • Globale sluitercamera's met hoge resolutie 
  • Krachtige LED-verlichtingseenheden 
  • Robuuste systeembouwvorm met beschermingsgraad IP54

Uw voordelen

  • Hoge decoderingskwaliteit onder bijna alle omstandigheden
  • Betrouwbaar continue bedrijf zonder storingen
  • Reproduceerbare resultaten dankzij intelligente triggerlogica



Intelligente software voor maximale efficiëntie

Naast de hardware speelt ook de software een cruciale rol. scanGATE baart opzien dankzij de moderne, gebruiksvriendelijke interface, die een snelle inbedrijfstelling en eenvoudige bediening mogelijk maakt. De software biedt een groot aantal kenmerken die het dagelijkse werk aanzienlijk vereenvoudigen.

_9AP1252_a3

Werkingsprincipes van software

  • Automatische herkenning van 1D- en 2D-codes 
  • Definitie van codelengtes en hoeveelheden
  • ROI-definitie (Regions of Interest)
  • Duplicaatdetectie
  • Gegevens filteren en sorteren
  • Ringgeheugen voor beeld- en gegevenshistorie
  • Gebruikers- en rechtenbeheer

Uw voordelen

  • Intuïtieve bediening zonder langdurige training
  • Hoge transparantie met betrekking tot leesstatus en codekwaliteit
  • Snelle foutenanalyse via beeldgegevens
  • Eenvoudige integratie in bestaande fabrieksbesturingssystemen of IT-systemen dankzij gestandaardiseerde interfaces

scanGATE maakt het verschil

Met scanGATE kunt u uw processen optimaliseren, fouten verminderen en de basis leggen voor een efficiënte, digitale en toekomstbestendige logistiek. Dankzij de modulaire bouwvorm en de duidelijk gedefinieerde uitbreidingsstrategie blijft het systeem flexibel en kan het op lange termijn hoge prestaties leveren. Nieuwe technologieën en werkingsprincipes kunnen op elk moment worden geïntegreerd zonder de bestaande processen te verstoren. Als gevolg hiervan profiteren bedrijven niet alleen van een hoge mate van aanpassingsvermogen, maar ook van investeringszekerheid voor de lange termijn.

De combinatie van innovatieve technologie, robuuste constructie en gebruiksvriendelijke software maakt scanGATE tot een allesomvattende oplossing voor geautomatiseerde palletidentificatie. Het helpt bedrijven om hun processen te stroomlijnen en tegelijkertijd het risico op fouten aanzienlijk te verminderen.

Overzicht

  • Betrouwbare barcodeherkenning, zelfs in uitdagende omstandigheden
  • Hoge flexibiliteit dankzij een modulaire systeemarchitectuur
  • Intuïtieve software voor eenvoudige bediening en snelle analyse
  • Robuuste hardware ontworpen voor continu industrieel gebruik
  • Eenvoudige integratie in bestaande IT en 
  • automatiseringssystemen
  • Toekomstbestendig dankzij uitbreidingsmogelijkheden
scanGATE_final_700x500

Uw contactpersoon

Hebt u vragen over scanGATE? Vul het contactformulier in of neem rechtstreeks contact op met onze experts. Wij helpen u graag verder!

Eric Leenards
Eric Leenards
Sales Automation Solutions
+31 418 65 35 44
eric.leenards@leuze.com