MD 7XXP-11-82IO5-FK

Verdeler

Productnummer: 50130994

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Schakelelement PNP
Somstroom ≤ 2 x 8 A
Nominale ingangsspanning UN 24 V DC
Type aansluiting Klem
Functie Verbinding met besturing
Aantal polen 21 -polig
Materiaal kap Polybutyleen (PBT)
Aantal aansluitingen 8 St.
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Type female
Materiaal Kunststof
Materiaal afdichting O-ring TPU
Materiaal contacten verguld
Bedrijfsstroom per contact 4 A
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 50 mm x 15 mm x 150 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 210 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ECLASS 16.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
UNSPSC 26.08 32151900
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf