UMC-1143-S2

Spiegelkolom

Productnummer: 549797

Verwachte levertijd: 19 werkdagen
Serie UMC
Aantal individuele spiegels 3 St.
omvat Bevestigingsset voor vloermontage
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Type, kolommen en spiegels Ombuigspiegelzuil voor meerstraalsveiligheidsfotocellen
Functies Eenvoudige axiale uitlijning
Eenvoudige hoogte-instelling van de spiegel
Exacte uitlijning van de individuele spiegels bij alle 3 assen
Zelfstandige terugkeer na mechanische stoten, door speciale veerelementen
instelbaar, 3 richtingen
Afmeting (b x h x l) 160 mm x 1.200 mm x 149 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 4.985 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
zwart, RAL 9005
Type bevestiging Montageplaat
Vloerbevestiging
Mechanische resetfunctie Ja
Kolomhoogte zonder voet 1.140 mm
Montage van toebehoren buiten achter
Middenafstand van individuele spiegels 400 mm
Douanetariefnummer 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - UMC-1143-S2 - zip
Gegevensblad - pdf
Afstelsjablonen - bottom / center mirror - pdf
Afstelsjablonen - top mirror - pdf
Montagehandleiding - pdf
Montagehandleiding - Bohrschablone / drilling jig - pdf