YV S-DSS-28-28-28-X05
Y-verdeler
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Afgeschermd | Ja |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 36 mm x 15,6 mm x 45 mm |
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Nettogewicht | 26 g |
| Materiaal | PUR |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440111 |
| ECLASS 11.0 | 27440111 |
| ECLASS 12.0 | 27440111 |
| ECLASS 13.0 | 27440111 |
| ECLASS 14.0 | 27440111 |
| ECLASS 15.0 | 27440111 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC003558 |
| ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 |