MSI-TRMB-01

Veiligheidsinterface

Productnummer: 547931

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie MSI-TRM
Applicatie Analyseapparaat voor enkelstraalsveiligheidsfotocellen type 4 volgens IEC/EN 61496
Functies Beveiligingscontrole (EDM)
Periodieke functietest
Start-/herstartblokkering (RES)
Herstart automatisch
handmatig
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 100 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 2,15E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Duurstroom per stroompad, max. 3 A
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 200 mA
Opgenomen vermogen, max. 3 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Restdrempel 0 ... 15 %
Beveiliging extern met max. 3 A
Aantal veiligheidsschakelingangen 2 St.
Aantal digitale schakelingangen 2 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Functie Besturingsingang start-/herstartblokkering (RES)
Functie Besturingsingang start-/herstartblokkering (RES)
Type Veiligheidsschakelingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 3 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang error
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 2 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 0 St.
Aanspreektijd 130 ms
Afvalvertraging 130 ms
Sensoraanspreektijd bij testaanvraag 0,5 ... 8,5 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Verbinding met de ontvanger
Verbinding met de zender
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 0,2 tot en met 1,5 mm²
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polyamide PA onversterkt
Nettogewicht 155 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 6 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 75 %
Beschermingsgraad IP 20 (behuizing)III
IP 20 (klemmen)
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf