ROD 108

Laserscanner

Productnummer: 50153045

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie ROD 100
Applicatie Botsingsvermijding
Overhangcontrole
Volledigheidscontrole
Bedrijfsbereik 0,08 ... 25 m
Lichtbron Laser, infrarood
Golflengte 905 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Hoekresolutie 0,2° bij 80 Hz
Hoekbereik 275 °
Detectiebereik 0,08 ... 25 m, Remissie > 90%
7 m bij 1,8 % reflectie
15 m bij 10 % reflectie
25 m bij 90% reflectie
Aantal veldsets Er kunnen 16 veld-triple zones worden geconfigureerd.
Systematische fout ± 10 mm
Statistische fout (1σ) ≤5 mm (0,08 – 7 m)
≤10 mm (7 – 15 m)
≤6 mm (0,08 - 25 m) voor reflectoren
Bluscircuit Dwarsluitbewaking
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
Aantal digitale schakelingangen 4 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, typ. 3,5 mA
Schakelprincipe PNP
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 50 mA
Schakelspanning max. 30 V DC
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Alarmuitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang error
Schakelelement Transistor, PNP
Aanspreektijd 12,5 ms, 1 scan
Aanspreektijd van de ingangen 10 ms
Aanspreektijd van de uitgangen 35 ms
Type USB 2.0
Functie Configuratie/parametrering
Diagnose
Aansluiting USB 2.0 type C, contrastekker
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Data-interface
Ethernetaansluiting op de pc voor apparaatconfiguratie en parametrering
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 630 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Montageplaat
via optioneel bevestigingsonderdeel
Opmerking Zie de bedieningshandleiding op www.leuze.com voor meer informatie over de toewijzing van het LED-cirkelsegment.
Type configuratie/parametrering ROD Configurator-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 67III
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
Software - Configuration Setup - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Ethernet - pdf
Bedieningshandleiding - Demo script 2D - zip
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - ROD 100/300/500 - pdf