MD 742-11-88IO3-12
IO-Link Hub
Serie | MD 700i |
Type | IO-hub |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Stroomopname, max. | 120 mA |
Aantal digitale schakelingangen | 8 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Poorttype | A |
Specificatie | V1.1 |
SIO-modus support | Ja |
Aantal aansluitingen | 9 St. |
Sensoraansluitingen | 8 St. |
Aansluitingen voor spanningsvoorziening | 1 St. |
Functie | Verbinding met de IO-Link master |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 3 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 32 mm x 39 mm x 144,3 mm |
Materiaal behuizing | Halogeenvrij Kunststof |
Nettogewicht | 32 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |