US18B

Afbuigspiegel

Productnummer: 50124510

Verwachte levertijd: 4 werkdagen
Geschikt voor Sensoren uit de serie 18
Type, kolommen en spiegels Afbuigspiegel
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 41,8 mm x 15 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 20 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging schroefbaar
Douanetariefnummer 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip