BT-VM
Bevestigingsonderdeel
| Geschikt voor productgroep | Veiligheidslichtschermen |
| Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen ELC100 |
| Nettogewicht | 315 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Draaihouder |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | bij de C-groef aan de zijkant klembaar |
| Type bevestigingsonderdeel | draaibaar zwenkbaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |