LCAM 308 C6W-XX
Camera
| Serie | LCAM |
| Geschikt voor | Gebruik in intra logistiek toepassingen |
| Chip | CMOS |
| Functies | Realtime klok |
| Softwarefuncties | Beeldgeheugen Beeldoverdracht Livestream-overdracht REST-API Videogeheugen |
| Werkgebied | Gemotoriseerde scherpstelling |
| Werkgebied | 500 mm ... ∞ |
| Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
| Resolutie camera verticaal | 720 px |
| Brandpuntafstand | 1,33 mm |
| Chipgrootte | 1/4 in |
| Framerate (beelden per seconde), max. | 24 Stuk(s) per seconde |
| Openingshoek X-as | 108 ° |
| Openingshoek Y-as | 92 ° |
| Cameratype | Kleur |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 5,6 W, (verwarming inactief) / 20 W (verwarming actief) |
| Type | Ethernet |
| Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
| Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Functie | Proces Service |
| Switch-functionaliteit | Geen |
| Overdrachtsprotocol | TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface Service-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Functie | Signaal IN Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag |
| Nettogewicht | 300 g |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Douanetariefnummer | 85258900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |