VDB 12B/6P
Dubbele vellencontrole versterker
Productnummer:
50104021
Verwachte levertijd: 20 werkdagen
| Serie | 12 |
| Natuurkundig principe | Ultrasoon |
| Applicatie | Dubbele vellencontrole |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Type | Teach-ingang |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Functie | Enkel vel gedetecteerd, resp. ≥ 1 vel |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Functie | Dubbel vel gedetecteerd, resp. ≥ 2 vel |
| Schakelfrequentie | 200 Hz |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Nettogewicht | 400 g |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27272892 |
| ECLASS 10.0 | 27272892 |
| ECLASS 11.0 | 27272892 |
| ECLASS 12.0 | 27272892 |
| ECLASS 13.0 | 27272892 |
| ECLASS 14.0 | 27272892 |
| ECLASS 15.0 | 27272892 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |