GSU14E/16T.3-M12V
Ultrasoon vorksensor
| Serie | 14 |
| Natuurkundig principe | Ultrasoon |
| Applicatie | Herkenning van niet transparante etiketten Herkenning van transparante etiketten |
| Etiketbreedte, min. | 4 mm |
| Etikettussenafstand, min. | 2 mm |
| Medium | transparant en niet transparant |
| Speciale uitvoering | Handmatige fijninstelling van de schakeldrempel Teach-ingang |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 60 mA, Typische waarde |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Type | Teach-ingang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
| Ingangsweerstand | 15.000 Ω |
| Schakeltoestand actief | high |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Lastcapaciteit | 0,01 µF |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / NPN lichtschakelend (schakelend bij tussenruimte), PNP donkerschakelend (schakelend op etiket) |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | PNP lichtschakelend (schakelend bij tussenruimte), NPN donkerschakelend (schakelend op etiket) |
| Schakelfrequentie | 2.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,2 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Max. bandsnelheid bij teach-in | 50 m/min |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM3 |
| Profielen | Smart sensor profiel |
| Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
| Frametype | 2,5 |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 2521 |
| SIO-modus support | Ja |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Stekkeruitgang | verticaal (haaks op bandloop) |
| Bouwvorm | Vork |
| Vorkopening | 4 mm |
| Bekdiepte | 80 mm |
| Afmeting (b x h x l) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk, galvanisch vernikkeld |
| Nettogewicht | 270 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
| Functie van bedieningselement | Dynamische teach op etiketdrager en etiket |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| US-patenten | US 6,314,054 B |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |