KD U-M8-4A-T0-020 F+B
Aansluitkabel
Productnummer:
50148346
Verwachte levertijd: 3 werkdagen
| Applicatie | Chemicaliënbestendig Hygiënezones en natte zones |
| Bedrijfsspanning | max. 60 V AC/DC |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | female |
| Materiaal afdichting | EPDM |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Vergrendeling | Wartel, RVS V4A, aanbevolen aanhaalmoment 0,4 Nm zelfborgend |
| Type aansluiting | open uiteinde |
| Aantal aders | 4 St. |
| Kleur mantel | grijs |
| Afgeschermd | Nee |
| Siliconenvrij | Ja |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | TPE |
| Aderisolatie | TPE |
| Geschikt voor kabelrupsen | Ja |
| Eigenschappen van de buitenmantel | Halogeenvrij, LABS-vrij, recyclebaar, verhoogde thermische belastbaarheid |
| Bestendigheid van de buitenmantel | Zuur-, loog- ozon- en zeewaterbestendig, hydrolysebestendig, geverifieerde bestendigheid tegen P3-topactive |
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Nettogewicht | 70 g |
| Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
| Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | Kabelrups: -25 °C … +60 °C |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd | -40 ... 105 °C |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -40 ... 105 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 IP 67 IP 68 IP 69 |
| Goedkeuringen | ECOLAB |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |