MSI-FB-PROFIBUS

Veldbus gateway

Productnummer: 50132995

Verwachte levertijd: 16 werkdagen
Icon Icon
Serie MSI-FB
Type Veldbus gateway
Applicatie Overdracht van diagnosegegevens van MSI 400 via PROFIBUS
Functies Veldbusmodule voor de MSI 400 voor koppeling met PROFIBUS
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 25 %
Type Interne bus (SBUS+), PROFIBUS DP
Functie Proces
Classificatie V0
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie BUS IN
BUS OUT
Type aansluiting Sub-D
Type female
Aantal polen 9 -polig
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 96,5 mm x 126,5 mm
Nettogewicht 160 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 10 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 20
Goedkeuringen c UL US
Trillingsbestendigheid 5 ... 150 Hz
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Schokbestendigheid continue schokken 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Schokbestendigheid enkele schok 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
GSD-bestand - zip
Bijsluiter - pdf
Gebruikershandboek - Software MSI.designer - pdf
Gebruikershandboek - Gateways MSI 400 - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf