GSX14E/LGT.3-M12

Ultrasoon vorksensor

Productnummer: 50144142

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie 14
Natuurkundig principe Optisch en ultrasoon
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Herkenning van transparante etiketten
Etiketbreedte, min. 4 mm ultrasoon / 2 mm optisch
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium transparant en niet transparant
Speciale uitvoering ALC-functie (tracking)
Handmatige fijninstelling van de schakeldrempel
Teach-ingang
easyTeach-functie
Lichtbron LED
LED,infrarood
Golflengte 850 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 80 mA, Typische waarde
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Ingangsweerstand 15.000 Ω
Schakeltoestand actief high
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Lastcapaciteit 0,01 µF
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / PNP lichtschakelend (schakelend bij tussenruimte), NPN donkerschakelend (schakelend op etiket)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe NPN lichtschakelend (schakelend bij tussenruimte), PNP donkerschakelend (schakelend op etiket)
Schakelfrequentie 2.000 Hz, ultrasoon / 9061 Hz optisch
Aanspreektijd 0,2 ms, ultrasoon / 0,05 ms optisch
Gereedheidsvertraging 300 ms
Max. bandsnelheid bij teach-in 50 m/min
Type IO-Link
COM-modus COM3
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Frametype 2,5
Specificatie V1.1
Device ID 2502
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Stekkeruitgang horizontaal (parallel aan bandloop)
Bouwvorm Vork
Vorkopening 4 mm
Bekdiepte 80 mm
Afmeting (b x h x l) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk, galvanisch vernikkeld
Nettogewicht 270 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 6 St.
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Functie van bedieningselement Dynamische teach op etiketdrager en etiket
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm EN 60947-5-2:2007+A1:2012
US-patenten US 6,314,054 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf