LPS 36HI/EN.10
Lijnprofielsensor
Productnummer:
50137351
Direct beschikbaar
| Serie | 36 |
| omvat | Configuratiesoftware LxSsoft |
| Applicatie | Contourmeting Objectmeting |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Laserklasse | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Meetbereik X-as | 46 ... 140 mm |
| Meetbereik Z-as | 200 ... 600 mm |
| Resolutie X-as | 0,2 ... 0,6 mm |
| Resolutie Z-as | 0,1 ... 0,9 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid Z-as, relatief t.o.v. meetafstand | ≤ 0,25 % |
| Herhalingsnauwkeurigheid Z-as, relatief t.o.v. meetafstand, opmerking | Luminantiefactor 90 %, identiek object, identieke omgevingscondities, meetobject ≤ 50 x 50 mm² |
| Meettijd | 10 ms |
| Lineariteit Z-as, relatief t.o.v. meetafstand | ± 0,5% |
| Zwart-/wit-gedrag | 0,5 %, Luminantiefactor 6 … 90% |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal activeringsingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Type | Ethernet |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Functie | Encoder |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 620 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III, VDE |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280190 |
| ECLASS 13.0 | 27280190 |
| ECLASS 14.0 | 27280190 |
| ECLASS 15.0 | 27280190 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Voorbeeldproject - Native DLL C++ - zip
Voorbeeldproject - DLL C# (32-bit) - zip
Voorbeeldproject - DLL C# (64-bit) - zip
Configuratiesoftware - V2.6 (32bit) - zip
Configuratiesoftware - V2.7 (64bit) - zip
Configuratiesoftware - Config Device List V1.3 (32bit) - zip
Software - Halcon Interface - zip