MSI-SR4B-01
Veiligheidsinterface
| Serie | MSI-SR4B |
| Applicatie | Magneetschakelaars (Reed-contacten, equivalent) NOODUIT-circuits Opto-elektronische beveiligingsinrichtingen Positieschakelaars (mechanische contacten) Transponderschakelaars (OSSD uitgangen) |
| Functies | Beveiligingscontrole (EDM) Dwarssluitingsbewaking Start-/herstartblokkering (RES) |
| Herstart | automatisch handmatig |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 73 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,1E-08 per uur |
| PFHD, nop = 4800 | 0,0000000014 per uur |
| PFHD, nop = 28800 | 0,0000000045 per uur |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000015 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| STOP categorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
| B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 1.000.000 Aantal cycli |
| B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 1.400.000 Aantal cycli |
| Bluscircuit | Zekering bij schakeluitgang, voorgeschakeld |
| Schakelfrequentie, max. | 3600 Schakelcycli/h |
| Duurstroom per stroompad, max. | 3 A |
| Ingangsstroom, max. | 100 mA |
| Externe beveiliging voor voedingscircuit | 200 mA traag |
| Toegestane ingangskabelweerstand, max. | 30 Ω |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | zonder externe belasting |
| Opgenomen vermogen, max. | 3 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 3 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | AC/DC |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Maakcontact |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 3 St. |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 0 St. |
| Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 1 St. |
| Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden | 6 A |
| Aanspreektijd | 10 ms |
| Aantrekvertraging, automatische start | 300 ms |
| Aantrekvertraging, handmatige start | 30 ms |
| Afvalvertraging | 10 ms |
| Testpulsacceptatie, max. | 1 ms |
| Tijdvenster voor signaalreeksbewaking | 20 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 0,2 tot en met 2,5 mm² |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA 66 |
| Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
| Nettogewicht | 170 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Mechanische levensduur | 10.000.000 Bedieningscycli |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen)II IP 40 (behuizing) |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |