BT 708M-APCXL
Bevestigingsonderdeel
| Serie | BT 7xx |
| Geschikt voor productgroep | Metende lichtschermen Schakelende lichtschermen |
| Geschikt voor | Lichtschermen CML700i Lichtschermen CSL 505 Lichtschermen CSL 710 |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1) Spanningsvoorziening Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1) |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 5 -draads |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
| Nettogewicht | 5.015 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Vrijblaasinrichting met dwarsstroomventilator |
| Type bevestiging, installatiezijde | Montagearmen met boring M8 |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Voorgemonteerd met montagearmen |
| Werkende lengte | 800 mm |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Staal |
| Trillingsdemping | Nee |
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |