MSP 290i - 520 M 88

Modulair scannerportaal

Productnummer: 50130024

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie MSPi
Aantal barcodelezers 2 St.
Type barcodelezer BCL 508i S M 102
Leestechniek Modulair scannerportaal
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 20 W
Type Ethernet
Nettogewicht 2.720 g
Douanetariefnummer 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.7.1 - zip
USB-stuurprogramma - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USB-stuurprogramma - BCL Tools V4.0 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Productbrochure - Identification - pdf