Lens S-M12-8F4
Objectief
| Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Werkgebied | 150 ... 600 mm |
| Brandpuntafstand | 8 mm |
| Objectiefaansluiting | S-mount |
| Diafragma (f) | 4 |
| Diafragmatype | vast |
| Golflengte | 400 ... 950 nm |
| Resolutie | 1 megapixel |
| Sensorgrootte | 1 / 3'' |
| Hoofdniveau objectzijde | 9,29 mm |
| Hoofdniveau beeldzijde | 7,96 mm |
| Openingshoek objectzijde | 21,5 ° |
| Openingshoek beeldzijde | 10,26 ° |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Schroefdraadmaat | M12 x 0,5 mm |
| Nettogewicht | 3 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Douanetariefnummer | 90021900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |