A7-MP1-100
Signaalzuilelement
Productnummer:
50135463
Direct beschikbaar
| Serie | A7 |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Trekveertechniek |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 70 mm x 132 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Nettogewicht | 118 g |
| Kleur behuizing | grijs zwart |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Voetmontage |
| Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar / horizontaal |
| Moduleopname | eenzijdig |
| Aantal eindkappen | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 66, Alleen bij montage op behuizing met dezelfde beschermingsgraad |
| Goedkeuringen | CE CSA |
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0 | 27371234 |
| ECLASS 9.0 | 27371234 |
| ECLASS 10.0 | 27371234 |
| ECLASS 11.0 | 27371234 |
| ECLASS 12.0 | 27371234 |
| ECLASS 13.0 | 27371234 |
| ECLASS 14.0 | 27371234 |
| ECLASS 15.0 | 27371234 |
| ETIM 5.0 | EC001259 |
| ETIM 6.0 | EC001259 |
| ETIM 7.0 | EC001259 |
| ETIM 8.0 | EC001259 |
| ETIM 9.0 | EC001259 |
| ETIM 10.0 | EC001259 |
EPLAN-macro - edz