VSU 12/4.5

Labellocatiecontrole versterker

Productnummer: 50104139

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 12
Natuurkundig principe Ultrasoon
Applicatie Labellocatiecontroles
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Laspunt herkend
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Object herkend
Schakelfrequentie 200 Hz
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 400 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272890
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf