AC IVS 1048-POL
Afdekkap
| Type | Afdekkap met gekruiste polarisatiefilters |
| Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Transmissie | 40% |
| Opmerking | De afdekkap kan niet samen met de objectieven Lens-S-M12-4F4 en Lens-S-M12-4F8 worden gebruikt. De sensorbeschermingsgraad zonder afdekkap is IP40. |
| Bouwvorm | Ring |
| Dikte | 17 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Nettogewicht | 12 g |
| Materiaal | PMMA (objectiefafdekking) PVAL (optisch folie) |
| Douanetariefnummer | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |