GS 754B/D24-27-S12
Vorkfotocel
| Serie | 754 |
| Applicatie | Herkenning van folies > 0,1 mm Herkenning van transparante objecten |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang |
| Meetveldlengte | 25 mm |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Systeemresolutie | a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5) b: 0,014 mm (mode 7) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Functie | Schakeluitgang / teach-ingang omschakelbaar |
| Type | RS 232 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Vorkopening | 27 mm |
| Bekdiepte | 42 mm |
| Afmeting (b x h x l) | 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 270 g |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |