Lens S-M12-4F8

Objectief

Productnummer: 50148542

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor IVS 1000i & DCR 1000i
Werkgebied 45 ... 150 mm
Brandpuntafstand 3,6 mm
Objectiefaansluiting S-mount
Diafragma (f) 8
Diafragmatype vast
Golflengte 400 ... 950 nm
Resolutie 5 megapixels
Sensorgrootte 1 / 2,5''
Hoofdniveau objectzijde 16,642 mm
Hoofdniveau beeldzijde 3,59 mm
Openingshoek objectzijde 55,44 °
Openingshoek beeldzijde 9,77 °
Opmerking Door de grote openingshoek, kan het objectief niet worden gebruikt met een afdekkap. De sensorbeschermingsgraad zonder afdekkap is IP40.
Bouwvorm cilindrisch
Schroefdraadmaat M12 x 0,5 mm
Nettogewicht 14 g
Kleur behuizing zwart
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Douanetariefnummer 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip