IPS 448i FIX-F4-102-I3-G-H
Smart camera
| Serie | IPS 400i |
| Applicatie | Dubbele vakdiepte |
| Speciale uitvoering | Verwarming |
| Softwarefuncties | Vakfijnpositionering |
| Werkgebied | 350 ... 1.900 mm, Maximaal 2.400 mm met reflector |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
| Resolutie camera verticaal | 960 px |
| Markeringsgrootte (rond) | 13 ... 15 mm |
| Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,2 mm, (Vakdiepte 2: 0,5 mm) applicatie-afhankelijk |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 5 St. |
| Type | Ethernet, PROFINET |
| Functie | Proces |
| Conformance Class | B |
| Protocol | PROFINET RT |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Type | Ethernet |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 124 g |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Toets(en) |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |