DB 14 K-7
Sensor capacitief
Productnummer:
50034899
Verwachte levertijd: 8 werkdagen
| Serie | 14 |
| Natuurkundig principe | capacitief |
| Bedrijfsbereik | 0,006 ... 0,007 m (gegarandeerd bereik) |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 2.500 mm |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 44 mm x 19 mm x 150 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Nettogewicht | 80 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |