MD 7XXP-11-82IO5-13
Verdeler
| Schakelelement | PNP |
| Somstroom | 10 A |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Functie | Verbinding met besturing |
| Schroefdraadmaat | M23 |
| Aantal polen | 19 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Type | male |
| Aantal aansluitingen | 8 St. |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Type | female |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaal afdichting O-ring | TPU |
| Materiaal contacten | verguld |
| Bedrijfsstroom per contact | 4 A |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 50 mm x 36,5 mm x 150 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 190 g |
| Aanhaalmoment bout | 0,6 N·m |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel |
| Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ECLASS 10.0 | 27440108 |
| ECLASS 11.0 | 27440108 |
| ECLASS 12.0 | 27440108 |
| ECLASS 13.0 | 27440108 |
| ECLASS 14.0 | 27440108 |
| ECLASS 15.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| ETIM 9.0 | EC002585 |
| ETIM 10.0 | EC002585 |