KRT3CW.L3S2/LG-M8

Contrastsensor

Productnummer: 50148505

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Speciale uitvoering Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte 14,5 mm ± 2 mm, gewaarborgde reikwijdte
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, wit
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm]
Lichtvlekpositie in lengterichting
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Focus vast
Golflengte 400 ... 750 nm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 25 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 90 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 10.000 Hz
Aanspreektijd 0,05 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aanspreekdender 20 µs
Type IO-Link
COM-modus COM3
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametype 2.V
Specificatie V1.1.3
Device ID 3220
SIO-modus support Ja
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Pulsverlenging instellen
Schakeldrempelaanpassing
Teach-In
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 69KIII
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf