UM60-1500
Afbuigspiegel
Productnummer:
529615
Direct beschikbaar
| Serie | UM |
| Type, kolommen en spiegels | Afbuigspiegel aan achterzijde |
| Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 68 mm x 1.570 mm |
| Nettogewicht | 2.820 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Draaihouder Groefmontage |
| Geschikt voor sensor | Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
| Veiligheidszonehoogte tot en met | 1.500 mm |
| Spiegellengte | 1.560 mm |
| Douanetariefnummer | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ECLASS 15.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |