DB 18 UP.1-40,2500
Ultrasoon sensoren
| Serie | 18 |
| Natuurkundig principe | Ultrasoon |
| Bedrijfsbereik | , gewaarborgde reikwijdte |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 2.500 mm |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 40 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
| Nettogewicht | 30 g |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272890 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |