VDB 14B/2
Dubbele vellencontrole versterker
| Serie | 14 |
| Natuurkundig principe | Ultrasoon capacitief |
| Applicatie | Dubbele vellencontrole |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 7 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelfrequentie | 200 Hz |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Nettogewicht | 450 g |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Beschermingsgraad | IP 54III |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27272892 |
| ECLASS 10.0 | 27272892 |
| ECLASS 11.0 | 27272892 |
| ECLASS 12.0 | 27272892 |
| ECLASS 13.0 | 27272892 |
| ECLASS 14.0 | 27272892 |
| ECLASS 15.0 | 27272892 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |