SLS46CI-70.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Productnummer:
50126552
Verwachte levertijd: 10 werkdagen
| Serie | 46C |
| Speciale uitvoering | Activeringsingang |
| Functies | Activeringsingang |
| Type | 4, IEC/EN 61496, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
| SIL | 3, IEC 61508, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
| MTTFd | 900 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849:2008, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
| Bedrijfsbereik | 5 ... 70 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 5 ... 80 m |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 940 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Openingshoek, max. | -2,5 ... 2,5 ° |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 40 mA |
| Aantal activeringsingangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
| Schakelspanning high, min. | 8 V |
| Schakelspanning low, max. | 1,5 V |
| Activerings-/blokkeringsvertraging | 1 ms |
| Ingangsweerstand | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
| Schakeltoestand actief | high |
| Schakelfrequentie | 250 Hz |
| Aanspreektijd | 2,5 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-PBT |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 50 g |
| Kleur behuizing | Geel |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III,Nominale spanning 50 V IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ECLASS 10.0 | 27272701 |
| ECLASS 11.0 | 27272701 |
| ECLASS 12.0 | 27272701 |
| ECLASS 13.0 | 27272701 |
| ECLASS 14.0 | 27272701 |
| ECLASS 15.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |
| ETIM 7.0 | EC001831 |
| ETIM 8.0 | EC001831 |
| ETIM 9.0 | EC001831 |
| ETIM 10.0 | EC001831 |
EPLAN-macro - edz