IT 2100ISR-3USBE

Mobiele 2D-codelezer

Productnummer: 50154427

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon
Serie IT 2100
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Data matrix code
EAN/UPC
GS1 databar
Maxicode
Micro PDF
Overige op aanvraag
PDF417
QR-code
UPC
Leesafstand 0 ... 1.033 mm
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 1.080 px
Voedingsspanning UB 4 ... 5,5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2,35 W
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 75,8 mm x 139,5 mm x 194,8 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 330 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Valhoogte 3 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP65
IP 68
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf