DCR 1148i AD0804-102-M4-S-TOCR

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50154852

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie DCR 1100i
Imager Sony global shutter
Softwarefuncties Code herkennen
Code lokaliseren
Codes tellen
Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Lezen van herkenbare tekst
Tekens tellen
Tekst herkennen
Tekst lokaliseren
Leesbare codetypen 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Matrix
2/5 NEC
2/5 Straight
Aztec
Codabar
Code 39
Code 128
Data matrix code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma code
QR 2005
QR Model 1
UPC-A
UPC-E
Leesafstand 50 ... 2.000 mm, afhankelijk van het objectief
Lichtbron LED, rood / wit, intern omschakelbaar
Zendsignaalvorm gepulst
Resolutie camera horizontaal 1.440 px
Resolutie camera verticaal 1.080 px
Brandpuntafstand 8 mm
Modulegrootte 0,127 ... 0,5 mm
Elektronische sluittijd 0,025 ... 2 ms
Cameratype Monochroom
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 24 W, bij 24 V DC
Aantal digitale schakelingangen 3 St.
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Functie programmeerbaar
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement MOSFET-halfgeleider
Schakelprincipe Push-pull
Schakelelement MOSFET-halfgeleider
Schakelprincipe Push-pull
Schakelelement MOSFET-halfgeleider
Schakelprincipe Push-pull
Schakelelement MOSFET-halfgeleider
Schakelprincipe Push-pull
Type Ethernet, PROFINET
Architectuur Client
Server
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid 10 / 100 Mbit/s
Functie Proces
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET
Functie Proces
Conformance Class B
Protocol PROFINET RT
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Data-interface
Ethernet, ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering X-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium geanodiseerd
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 165 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aantal LED's 3 St.
Type configuratie/parametrering Software Vision Studio
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 67III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
GSDML-bestand - V2.45 - zip
Configuratiesoftware - Vision Studio V25.2.3455 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Aanvulling op de bedieningshandleiding - Calibration Target - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - PROFIBUS Nutzerorganisation - pdf