IL AL 023/096 RD 301
Verlichting
| Type | LED vlakverlichting |
| Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Functies | Geïntegreerde vermogensregeling getriggerd bedrijf |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 625 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Openingshoek, max. | 30 ° |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 12 W, bij 24 V DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning | Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low) Trigger Polarity V+ (high) / GND (low) |
| Functie | Trigger |
| Functie | Trigger Polarity |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening Trigger Trigger Polarity |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 60 mm x 113 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium geanodiseerd |
| Behuizing kunststof | PC |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA, krasvast gecoat |
| Nettogewicht | 470 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging | Groefmontage via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 85395100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
| ECLASS 8.0 | 27310204 |
| ECLASS 9.0 | 27310204 |
| ECLASS 10.0 | 27310204 |
| ECLASS 11.0 | 27310204 |
| ECLASS 12.0 | 27310204 |
| ECLASS 13.0 | 27310204 |
| ECLASS 14.0 | 27310204 |
| ECLASS 15.0 | 27310204 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |