MSI-SR-LC21-03

Veiligheidsrelais

Productnummer: 50133009

Verwachte levertijd: 6 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-LC21
Applicatie Magneetschakelaars (Reed-contacten, equivalent)
NOODUIT-circuits
Opto-elektronische beveiligingsinrichtingen
Positieschakelaars (mechanische contacten)
Transponderschakelaars (OSSD uitgangen)
Functies Beveiligingscontrole (EDM)
Start-/herstartblokkering (RES)
Herstart automatisch
handmatig
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 1,7E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
DCAVG 99 %
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 435.000 Aantal cycli, (2,5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 230.000 Aantal cycli, (3 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Duurstroom per stroompad, max. 6 A
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Opgenomen vermogen, max. 2 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Nominale spanning UN 24 V
Nominale frequentie 50 ... 60 Hz
Bedrijfsspanning 0,85 ... 1,1 x UN
Nominaal vermogen DC 2 W
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit Nee
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 2 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 1 St.
Vrijgavestroompaden Maakcontact
Meldingsstroompaden Breekcontact
Contactmateriaal Ag-legering, verguld
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) Ue 230V, Ie 3A
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) Ue 24V, Ie 2,5A
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 6 A
Max. therm. Duurstroom Ith, meldingsstroompaden 3 A
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden 9 A²
Mechanische levensduur 100.000.000 Schakelcycli
Beoordeling van de ingangen tweekanaals
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 40 mA
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 100 mA
Max. kabelweerstand, per kanaal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Min. inschakelduur 50 ms
Aanspreektijd (automatische start tA2) 500 ms
Aanspreektijd (handmatige start tA1) 40 ms
Toegestane testpulstijd tTP 1 ms
Afvaltijd tR 25 ms
Synchronisatietijdbewaking tS 200 ms
Hersteltijd tW 150 ms
Afvalvertraging 25 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 210 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf