AC SP 021 P
Filter
| Type | Polarisatiefilter van echt glas en filterschijfhouder |
| Geschikt voor | Verlichting IL SP 021 ... |
| Afmeting (b x h x l) | 36,5 mm x 34,5 mm x 12 mm |
| Schroefdraadmaat | M27 x 0,5 mm |
| Nettogewicht | 15 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal | Aluminium geanodiseerd Glas |
| Douanetariefnummer | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27319290 |
| ECLASS 10.0 | 27310203 |
| ECLASS 11.0 | 27310203 |
| ECLASS 12.0 | 27310203 |
| ECLASS 13.0 | 27310203 |
| ECLASS 14.0 | 27310203 |
| ECLASS 15.0 | 27310203 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |