D S-M12-5W-M
Connector
| Bedrijfsspanning | +60 V DC |
| Nominale bedrijfsstroom | 4.000 mA |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Afgeschermd | Ja |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Materiaal greepgedeelte | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | gebogen |
| Vergrendeling | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |
| Type aansluiting | Schroefklem |
| Aansluitdoorsneden | 0,14 ... 0,75 mm² |
| AWG | 26 ... 18 |
| Sleutelwijdte | 18 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk chemisch vernikkeld |
| Nettogewicht | 55 g |
| Max. kabeldoorvoer | 6 ... 8 mm |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
| Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |