LRT 8/24.10-150-S12

Luminescentietaster

Productnummer: 50119033

Verwachte levertijd: 22 werkdagen
Icon Icon
Serie 8
Applicatie Herkenning van rode markering op hout
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, vetkrijt LYRA ROOD op hout, licht, nat 0 ... 0,35 m
Bedrijfsreikwijdte, vetkrijt LYRA ROOD op OSB 0 ... 0,3 m
Bedrijfsreikwijdte, vetkrijt LYRA ROOD op papier, wit 0 ... 0,3 m
Bedrijfsreikwijdte, vetkrijt LYRA ROOD op papier, zwart 0 ... 0,15 m
Bedrijfsreikwijdte, vetkrijt LYRA ROOD 0 ... 0,5 m
Bereiklimiet 0 ... 0,5 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, blauw
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 7 mm [100 mm]
Ontvangstfilter 590 ... 750 nm
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal L/D-omschakelingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning high, min. UB
Schakelspanning low, max. 0 V of ongeschakeld
L/D-omschakelingangen vertraging 0,5 ms
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelfrequentie 1.500 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ECLASS 10.0 27270908
ECLASS 11.0 27270908
ECLASS 12.0 27270908
ECLASS 13.0 27270908
ECLASS 14.0 27270908
ECLASS 15.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
ETIM 7.0 EC001822
ETIM 8.0 EC001822
ETIM 9.0 EC001822
ETIM 10.0 EC001822
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf