LBK SBV-01

Veiligheids-radarsensor

Productnummer: 50147249

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie LBK SBV
Type Radarsensor
Applicatie Stationaire beveiliging van gevarenzones
Stationaire toegangsbeveiliging
Werkingsprincipe Herkenning van beweging
Herkenning van personen
Reikwijdte 0 ... 5 m
Uitstraalhoek, horizontaal 10° - 100°
instelbaar is stappen van 10°
Uitstraalhoek, verticaal 20°
Uitgestraald vermogen ≤ 16 dBm
Frequentiebereik 60.600 ... 62.800 MHz
Vorm van de detectievelden Kegelvormig
Functies Herkenning van beweging
Herkenning van personen
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 3, EN ISO 13849
Voedingsspanning UB 12 V, DC, -20 ... 20 %, Via controller
Opgenomen vermogen, max. 3,25 W
Aanspreektijd 100 ms
Herinschakeltijd (automatische start) 4.000 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie BUS IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker, Twee paren met getwiste dubbele aders
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,34 mm²
Afmeting (b x h x l) 158 mm x 135 mm x 71 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Materiaal montagebeugel PA 66, glasvelzelversterkt
Nettogewicht 355 g
Kleur behuizing geel, RAL 1023
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen TÜV Süd Italia
UL
Douanetariefnummer 85261000
ECLASS 5.1.4 27280801
ECLASS 8.0 27280890
ECLASS 9.0 27280890
ECLASS 10.0 27280890
ECLASS 11.0 27280890
ECLASS 12.0 27274501
ECLASS 13.0 27274501
ECLASS 14.0 27274501
ECLASS 15.0 27274501
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - LBK 2-axis - zip
3D-CAD-model - LBK 3-axis - zip
3D-CAD-model - BTU0700P - zip
EPLAN-macro - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.8.130 - zip
Software - Designer - Portable - V2.8.130 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
USB-stuurprogramma - zip
Bedieningshandleiding - SBV-System 5m - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - Installation guide - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Certificaat - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificaat - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificaat - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certificaat - UL - pdf